- Pagina iniziale
- Sistema di sospensione a cavo MW
![Image alt text (optional)](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1615197985487/210390.png)
TEMPI DI INSTALLAZIONE RIDOTTI DEL 75%
Lavorate con la massima flessibilità, con un sistema sicuro, semplice e visivamente discreto per installazioni di condotti di areazione, cavi e binari.
Vi piacerebbe avere a disposizione un sistema che vi permetta di fissare canali di areazione, condotte a spirale, canaline per cavi e sistemi di illuminazione impiegando solo il 25% del tempo abituale, e in maniera che risultino quasi invisibili? Ora è possibile – con il sistema di sospensione a cavo MW di Hilti.
In questa pagina troverete tutte le informazioni sul sistema:
- I 4 vantaggi più importanti
- Funzionamento del sistema
- Composizione del sistema nel selettore di impianti
I vantaggi più importanti del sistema
Tempi di installazione e costi operativi ridotti del 75%
Dal momento che sono necessari solo pochi componenti e nessun attrezzo aggiuntivo, i vostri collaboratori procedono ben 4 volte più veloci che con i metodi tradizionali, ad es. barre filettate. E questo persino se si devono apportare aggiustamenti e regolazioni. I vostri collaboratori risparmiano tempo – e l'azienda costi operativi!
Sicuri grazie a un meccanismo intelligente
I lucchetti a chiusura automatica possono essere regolati senza attrezzi o chiavi, il che garantisce un blocco affidabile del sistema durante le operazioni di montaggio. In questo modo, anche grandi distanze dai tetti, livellamenti e aggiustamenti diventano possibili in totale sicurezza e senza complicazioni.
Compatibile con i comuni sistemi di installazione
Il sistema di sospensione a cavo MW è ad esempio utilizzabile con il sistema binario Hilti (MQ/MM) e i componenti di areazione MVA: riceverete la vostra soluzione di fissaggio praticamente da un'unica fonte. E dal momento che il sistema è così versatile, ridurrete anche le vostre giacenze a magazzino.
Estetica
I cavi del sistema a sospensione non danno nell'occhio, e nonostante garantiscano la massima sicurezza e robustezza sono praticamente invisibili. Una soluzione pratica per architetti e committenti che preferiscono tetti aperti e condotte di alimentazione scoperte.
Grazie alla robusta costruzione priva di componenti in plastica, i lucchetti del sistema di sospensione a cavo sono concepiti per affrontare al meglio le difficili condizioni di lavoro in loco.
Per saperne di più consultate la nostra brochure dettagliata.
Ecco come funziona il nostro semplice sistema
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/childSections/childsection_1168669332/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1613663240435.jpg)
Il sistema di sospensione a cavo MW di Hilti semplifica il vostro lavoro di installazione:
grazie a un dado sulla sommità del lucchetto, dopo l'installazione il sistema può essere chiuso e bloccato con una mano sola – e un pulsante consente la regolazione senza che l'impianto debba essere smontato.
Il sistema viene fornito in un kit pronto all'uso, sicché non sono necessarie preparazioni come operazioni di taglio o sbavatura.
Montate tutto il vostro impianto in pochi minuti
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/mw-wire-system/_jcr_content/childSections/childsection_834644501/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1613663419226.jpg)
Il sistema di sospensione a cavo MW di Hilti vi fa risparmiare una gran quantità di tempo – aumentate ulteriormente il tempo risparmiato utilizzando il nostro selettore di impianti dove, in tutta comodità, potrete combinare i sistemi binari o i componenti di areazione al sistema di sospensione.
In soli pochi clic potrete pianificare tutto il vostro progetto e accertarvi che state lavorando in sicurezza.