REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Fascette di fissaggio 1,50 m LC 250 daN #2236618
Caratteristiche
  • Trolley molto versatile, con a 3 scaffali per trasportare oggetti multipli o ingombranti di ogni genere, fino a 150 kg / 330 lbs
  • Design robusto e compatto, grazie all'eccezionale facilità di ripiegamento
  • Ruote estremamente durature – progettate per resistere ad acqua, calore e forature in cantiere
  • Strato superiore del trolley universale compatibile con le valigette Sortimo
  • Dimensioni esterne quando completamente ripiegato (L x L x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Applicazioni
  • Trasporto delle attrezzature edili

Dati Tecnici

Fascette di fissaggio 1,50 m LC 250 daN #2236618

Documenti & Video

Fascette di fissaggio 1,50 m LC 250 daN #2236618