Ruota Trolley Universal cpl
Nuovo prodottoArticolo #2236735
Carrello universale per trasportare l'equipaggiamento di costruzione in cantiere
- Tipo di accessorio: Ruote
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Ruota Trolley Universal cpl #2236735
Caratteristiche
- Carrello molto versatile a 3 livelli per trasportare oggetti multipli o ingombranti di ogni genere, fino a 150 kg / 330 lbs
- Design robusto e compatto, grazie alla sua facilità di ripiegamento unica
- Ruote Solight-ecco® di durata eccezionale - progettato per resistere ad acqua, calore e forature in cantiere
- Strato superiore di carrello universale compatibile con le valigette Sortimo
- Dimensioni esterne quando completamente chiuso (L x W x H): 573 x 224 x 711 mm / 22,5" x 8,8" x 28"
Applicazioni
- Trasporto delle attrezzature edili