S-CDH 53S
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r5179474
Vite per pannello a sandwich (acciaio inox A2) con rondella da 16 mm e senza filettatura di supporto, per strutture di base in acciaio sottile (fino a 6 mm)
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Interno con condensazione temporanea, Esterno con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Rondella in gomma EPDM – crea una tenuta idrorepellente più affidabile
- Punta rapida e robusta utilizzabile su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD) con tecnologia Racing Tip - un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e aiuta a impedire la bruciatura della punta
- Assenza di filettatura di supporto - per un facile montaggio con rondelle per piastra o piastre di ripartizione dei carichi
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli sandwich a telai in acciaio
- Acciaio inox (A2) per il fissaggio in ambienti leggermente corrosivi
- Collegamenti metallo su metallo di spessore da sottile a medio (fino a 6 mm)
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
- Fissaggio di pannelli sandwich con piastre di ripartizione dei carichi o pannelli e lamiere di tetto con rondelle per piastra
![ETA_CE_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hbb/he6/10080373866526.png)
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.