DSH 600-22 Troncatrice a batteria
Nuovo prodottoArticolo #r13250338
Troncatrice cordless per uso intensivo per il taglio di calcestruzzo, metalli e muratura (piattaforma della batteria Nuron)
- Materiali di base: Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
- Dimensioni (LxPxH): 660 x 290 x 350 mm
- Classe di protezione: Funzionamento a batteria a norma IEC
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Troncatrice a batteria per uso intensivo – la DSH 600-22 svolge lo stesso lavoro di una troncatrice a scoppio da 60 cc ma senza generare fumi e rumori, e senza la stessa necessità di manutenzione e i problemi connessi alla miscela di carburante
- Lungo tempo di attivazione – con due set di batterie B 22-170 taglia la stessa quantità di calcestruzzo di una troncatrice a scoppio con un serbatoio pieno di carburante grazie alla combinazione di batterie Nuron, più smart e più efficienti, e di lame ottimizzate per l'uso con le troncatrici cordless
- Spese correnti minori – non è necessario acquistare carburanti o miscele; minore manutenzione e fino una durata doppia rispetto alle troncatrici manuali a scoppio grazie al motore elettrico brushless
- Caratteristiche di sicurezza migliorate – assenza di fumi, più silenziosa, minori vibrazioni durante il taglio e freno lama ad azione rapida (ca. 4 secondi)
- Maggiore maneggevolezza – con un peso di soli 8,9 kg (o 12,2 kg con due batterie B 22-170 e una lama da 300 mm), questa troncatrice è stata progettata per una confortevole manipolazione durante un'intera giornata passata a tagliare
Applicazioni
- Taglio di calcestruzzo e muratura – ad esempio per praticare nuove aperture o rifinire a misura i blocchi (max. profondità di taglio 120 mm con lame da 300 mm)
- Pavimentazioni – taglio di cordoli, pietre da selciato e asfalto
- Lavorazione di metallo – taglio di coperture in metallo, ferri di armatura, lamiere di acciaio, binari di metallo e tubi
- Taglio in interni – le troncatrici a batteria sono più silenziose e non generano fumi
- Taglio praticamente senza polvere se utilizzata con un impianto di approvvigionamento idrico, oppure con una minore formazione di polvere utilizzando un aspiratore compatibile e accessori DSH-DRS (verificare i limiti di esposizione alle polveri di silice vigenti a livello locale)
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)