GTB 6X-A22
Nuovo prodottoArticolo #r9966168
Levigatrice a nastro per tubi, a batteria, con controllo elettronico della velocità, per la smerigliatura e la finitura di strutture tubolari in acciaio inox/al carbonio, alluminio, rame, bronzo e titanio
- Voltaggio nominale: 21,6 V
- Diametro disco: 760 mm
- Dimensioni (LxPxH): 488 x 198 x 344 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Controllo preciso della velocità da 3,8 a 8,4 m/s – utilizzare le velocità più elevate per rimuovere rapidamente il materiale e quelle più basse quando si desidera ottenere una superficie perfettamente lucida sull'acciaio inox
- Ergonomia migliorata con interruttore lock-on – questa levigatrice a nastro a batteria offre una presa solida, per una manovrabilità più comoda e un controllo superiore, anche in condizioni di difficile accesso
- Sostituzione del nastro abrasivo senza attrezzi – riduce il tempo per la sostituzione degli abrasivi
- Piattaforma per attrezzi a batteria - utilizza la stessa batteria Litio-ioni degli altri attrezzi Hilti da 22 V
- Motore brushless – Riduce le manutenzioni e minimizza i tempi di fermo degli attrezzi
Applicazioni
- Sgrossatura – per la rimozione efficace di bordi di saldatura, bave, ruggine, rivestimenti, e macchie dalle sezioni arrotondate di barre in acciaio e tubi
- Smerigliatura fine – finitura di strutture tubolari in acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
- Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici curve in acciaio
- Finitura a specchio – lucidatura a specchio dell'acciaio inox
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.