REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Controllo preciso della velocità da 1220 a 2750 giri/min – utilizzare le velocità più elevate per rimuovere rapidamente il materiale e quelle più basse quando si desidera ottenere una superficie perfettamente lucida sull'acciaio inox
  • Ergonomia migliorata con interruttore lock-on – questa lucidatrice per metalli a batteria offre una presa solida, per una manovrabilità più comoda e un controllo superiore
  • Sostituzione del nastro abrasivo/della ruota lamellare abrasiva senza attrezzi – riduce il tempo per la sostituzione degli abrasivi
  • Piattaforma per attrezzi a batteria - utilizza la stessa batteria Litio-ioni degli altri attrezzi Hilti da 22 V
  • Motore brushless – Riduce le manutenzioni e minimizza i tempi di fermo degli attrezzi
Applicazioni
  • Sgrossatura – per la rimozione efficace di bordi di saldatura, bave, ruggine, rivestimenti, e macchie da superfici di metallo di grandi dimensioni
  • Smerigliatura fine – finitura dell'acciaio al carbonio e inox per ottenere una superficie satinata, uniforme e attraente
  • Finitura superfici – rimozione di graffi da superfici in acciaio
  • Finitura a specchio – lucidatura a specchio dell'acciaio inox

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni o gratis

  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
  • Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
  • Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
  • Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
Più informazioni sui Servizi Attrezzi
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video