SIW 6AT-A22
Nuovo prodottoArticolo #r4838536
Avvitatore a impulsi a bassa coppia da 22V e classe di potenza, con albero di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura
- Tipo di albero: Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Coppia di sbloccaggio del dado: 338 Nm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Motore brushless ad alta efficienza significa che l'attrezzo dura più a lungo e produce più lavoro per ogni ricarica
- Design compatto, utilizzabile ovunque ci sia spazio limitato
- Controllo elettronico della velocità a tre marce per cambiare senza problemi le diverse velocità di lavoro e coppie
- Quattro LED luminosi posti intorno al mandrino forniscono un'illuminazione diretta della superficie di lavoro
- Compatibile col modulo di coppia adattativo Hilti SI-AT-A22 per fissaggi controllati
Applicazioni
- Inserimento di ancoranti a vite HUS3 di 6 e 8 mm nel calcestruzzo
- Inserimento di viti in ancoranti per serramenti HRD da 8 e 10 mm di diametro, in muratura e calcestruzzo
- Inserimento nel legno di viti tirafondo di diametro fino a 8 mm
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni nelle misure da M8 a M16
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni ad alta resistenza da M6 a M12
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.