NCT 45-A Tagliacavi per ACSR e tiranti
Nuovo prodottoArticolo #r11319408
Tagliacavi a batteria per ACSR e tiranti con capacità di taglio fino a 1590 MCM (Falcon) / diametro 45 mm
- Capacità di taglio: ACSR: diametro esterno max 45 mm, Tirante (EHS): diametro esterno max. 13 mm, Tirante (HS): diametro esterno max. 15,9 mm
- Rotazione testa: 350 °
- Peso corpo dell'attrezzo: 4.01 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Massime prestazioni di taglio fino a 45 mm di diametro esterno per ACSR e di 15,9 mm per tirante
- Lame da taglio rinforzate con acciaio (ACSR) con conduttore in alluminio di lunga durata
- Taglio stile ghigliottina in testa chiusa
- Costruito per accesso e manovrabilità - questo sistema di taglio a cavo azionato a batteria è compatto, leggero e ha una testa rotante di 350 gradi
- Lavoro molto efficiente grazie a una funzione di arresto con estrazione manuale
Applicazioni
- Taglio di conduttori ACSR sopratesta di diametro esterno fino a 45 mm
- Taglio di tirante con diametri esterni fino a 15,9 mm (HS) e 132 mm (EHS)
Servizi
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.