Attrezzo pressacavi a batteria NPR 120-A
Nuovo prodottoArticolo #r8824329
Attrezzo pressacavi a batteria NPR 120-A per operazioni di crimpaggio fino a 750 MCM (400 mm2)
- Capacità di crimpaggio: 10-400 mm² Al (trefolo), 10-400 mm² Al (trefolo fine), 10-400 mm² Cu (trefolo fine)
- Dimensioni (LxPxH): 417 x 75 x 331 mm
- Rotazione testa: 350 °
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevatissima capacità di crimpatura fino a 400 mm²
- Compatibile con le matrici di crimpatura tubolari standard da 12 tonnellate (incluse DIN 46235 e DIN 46267 parte 1)
- Sensore di pressione – monitora la forza di crimpaggio e fornisce all'operatore un avviso visivo e sonoro se la forza scende al di sotto di quella prescritta dalle specifiche
- Ritiro automatico al termine dell'operazione di crimpatura
- Baricentro equilibrato e rotazione testa di 350 gradi per una manovrabilità ottimale
Applicazioni
- Crimpatura di conduttori in rame e alluminio da 10-400 mm²
- Crimpatura di capicorda e connettori tubolari per conduttori a trefolo fine da 10-150 mm²
- Crimpatura di capicorda a compressione (DIN 46235) e connettori (DIN 46237, parte 1) da 10-300 mm²
- Crimpatura senza saldatura di morsetti (DIN 46234), morsetti a pin (DIN 46230) e connettori senza saldatura (DIN 46341) da 10-150 mm²
- Crimpatura di capicorda di compressione in rame NFC 20-130 da 10-300 mm²
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.