REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Controllo preciso della velocità da 1220 a 2750 giri/min – utilizza le velocità più elevate per rimuovere rapidamente il materiale e quelle più basse quando desideri ottenere una superficie perfettamente lucida sull'acciaio inox
  • Maggiore comfort ed agilità – l'impugnatura sottile, il peso bilanciato e l'interruttore di blocco danno il controllo preciso necessario per una lavorazione di qualità dei metalli
  • Compatibilità aperta – la levigatrice cordless può essere utilizzata con le ruote lamellari e con i manicotti abrasivi/di finitura preferiti di Hilti o di altri marchi
  • Sostituzione del nastro/della ruota lamellare abrasiva senza attrezzi – riduce al minimo il tempo di sostituzione dei manicotti abrasivi/di finitura
  • Sulla piattaforma della batteria Nuron – attrezzi cordless per la lavorazione del metallo senza compromessi grazie alle batterie che durano più a lungo, agli abrasivi di elevata qualità e a una gamma di servizi per mantenerti produttivo, oggi e domani
Applicazioni
  • Sgrossatura – per la rimozione efficace di bordi di saldatura, bave, ruggine, rivestimenti, e macchie da superfici di metallo di grandi dimensioni
  • Levigatura di finitura - finitura di acciaio al carbonio e inox per ottenere un aspetto levigato, uniforme e piacevole
  • Finitura di superfici - rimozione dei graffi dalle superfici in acciaio e acciaio inox
  • Finitura a specchio - lucidatura ad elevata brillantezza dell'acciaio inox per ottenere una finitura a specchio
  • Adatta per l'utilizzo su acciaio inox e acciaio al carbonio, alluminio, rame, ottone e titanio

Dati Tecnici

Documenti & Video