REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Velocità senza compromessi – il motore brushless da 3600 giri/min e la rapida risposta contribuiscono a farti risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio
  • Maggiore autonomia della batteria – le batterie Nuron da 22V, smart ed efficienti, lavorano con il motore brushless per fornire la più lunga durata di utilizzo mai raggiunta per ciascuna carica da un avvitatore a impulsi cordless
  • Dimensioni extra-compatte - con soli 137 mm da cima a fondo, questo avvitatore a impulsi cordless è ideale quando hai bisogno di potenza negli spazi ristretti
  • Anello LED attorno al mandrino – per una visuale più chiara e senza riflessi dell'area di lavoro
  • Impugnatura ergonomica – ruvida e sagomata per un controllo più comodo durante l'utilizzo prolungato, oppure durante i lavori sopraelevati
Applicazioni
  • Lavori di fissaggio in cui la riduzione al minimo del tempo per ciascun fissaggio è fondamentale – ad esempio per coperture in metallo, intelaiature, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, casseforme, prefabbricati e vetrature
  • Viti autoperforanti – ottimizzate per la foratura nel metallo, a cui segue l'inserimento finale
  • Viti per legno – avvitatore a impulsi cordless ad alta velocità per il fissaggio legno-legno
  • Viti per muratura – tre marce consentono di ridurre la coppia per le viti per muratura, ad es. la serie HRD
  • Foratura su legno con fresatrici piatte, ad es. della serie WDB-S (diametro max. 25 mm)

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni o gratis

Più informazioni sui Servizi Attrezzi
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Più informazioni sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video