PR 40-22 Livello laser rotante a inclinazione singola
New productArtikel #r19751228
Robusta livella laser rotante per esterni con funzioni automatiche di livellamento a lunga distanza, allineamento, inclinazione e squadratura (piattaforma della batteria Nuron)
- Genauigkeit: ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur: ±5(± 8.7%) °
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfache Bedienung – das Ein-Knopf-Design ermöglicht eine Ein-Personen-Bedienung, mit der Sie automatische Funktionen innerhalb von 300 m (Durchmesser) einstellen können
- 2-in-1-Laser-Fernbedienung/Empfänger – der universelle PRA 400 erkennt Rotationslaserstrahlen bis zu 800 m, zeigt digitale Offset-Werte an und steuert automatische Funktionen Ihres Rotationslasers, damit Sie fortschrittliche Layouts erstellen können
- Schnellere Arbeitsabläufe – automatische vertikale Ausrichtung, digitale Neigungseingabe und Neigungskontrollfunktionen vereinfachen und beschleunigen Ihre Layoutanwendungen
- Langlebig und sturzsicher – neuer Aluminiumkern, interne Dämpfer, stoßdämpfender Kopf/Griffe und IP66-Zertifizierung zur Aufrechterhaltung der Lasergenauigkeit unter rauen Baustellenbedingungen
- Intelligentere Funktionen mit Nuron – intelligente Anlagenverfolgung, Anzeige der Batterielebensdauer und eine einzige Batterieplattform sorgen für einen optimierten und kosteneffizienten Werkzeugpark
Anwendungen
- Horizontale Nivellierung – Schalung, Betonieren, Aushub, Höhenversetzung usw.
- Vertikales Ausrichten – Übertragen von Baulinien, Ausrichten von Säulen, Fassaden, vertikalen Schalungen usw.
- Gradieren von Rampen, Parkplätzen und Rohren
- Abstecken rechter Winkel für Schalungsanwendungen