Adattatore per caricabatterie USB CU 4-22
Nuovo prodottoArticolo #r20951677
Adattatore per caricabatterie USB per batterie Nuron, con ricarica wireless, porte USB-C PD e USB-A per caricare computer portatili, tablet e altri dispositivi
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Power bank Nuron: per trasformare qualsiasi batteria Nuron in una fonte di alimentazione portatile così da poter ricaricare rapidamente e completamente tutti i dispositivi USB
- Ricarica simultanea: 2 porte USB e la ricarica wireless consentono di ricaricare rapidamente più dispositivi contemporaneamente
- Ideale per le condizioni reali dei cantieri: con dimensioni compatte e un alloggiamento resistente, questo adattatore portatile consente di ricaricare tutti i dispositivi ovunque
- Torcia integrata: la luce LED trasforma la batteria Nuron da 22 V in una comoda torcia
- Design a prova di futuro: porte USB-A e USB-C compatibili con i dispositivi mobili più recenti e con tutte le prossime batterie Nuron
Applicazioni
- Adapter, mit dem jedes Nuron Akkupaket USB-Geräte wie Laptops, Tablets, Telefone usw. aufladen kann
- Kabelloses Aufladen des Telefons (bis zu 10 W)
- USB-C Power Delivery-Laden (bis zu 65 W)
- USB-A-Laden (bis zu 18 W)