Ancorante chimico HIT-HY 170
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r4077113
Resina ibrida iniettabile dalle alte prestazioni con certificazioni quotidiane per ferri di armatura post-installati e ancoraggio nel calcestruzzo e nella muratura
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (leggero), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Certificazioni/Risultati dei test: DIBt, ETA, Sismico
- Carico sismico: No
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Soluzione di indurimento rapido ad alte prestazioni, adatta per ferri di armatura post-installati e per applicazioni di ancoraggio nel calcestruzzo e nella muratura
- Installazione più rapida, semplice e sicura – combinabile con il nostro sistema SafeSet completamente cordless per una facile installazione e per ridurre il tempo in cantiere e gli errori di installazione
- Sono disponibili approvazioni complete, inclusi gli ETA per l'ancoraggio in calcestruzzo o muratura e ferri di armatura post-installati
- Sono disponibili i certificati di Environmental Product Declaration (EPD, dichiarazione ambientale di prodotto), VOC e LEED per la bioedilizia
- Vasta gamma di accessori disponibili (per es. bussole, dispenser a batteria)
Applicazioni
- Ancoraggi su strutture in muratura piena e forata
- Per applicazioni di ancoraggio medie e leggere, come ad es. infissi, attrezzatura sanitaria, tende da sole, impianti di condizionamento e sistemi di illuminazione
- Ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche leggere, come colonne in acciaio e travi
- Ancoraggio di strutture secondarie in acciaio
- Ancoraggio di ferri di armatura post-installati
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.