HIT-Z
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r6295
Barra di ancoraggio economica dalle massime prestazioni per tasselli iniettabili ibridi/epossidici (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali: Interno secco
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Adatto per carichi elevatissimi nel calcestruzzo fessurato e applicazioni antisismiche - ai sensi delle certificazioni ICC-ES ed ETA C2
- Non dovrebbe essere necessaria alcuna pulizia del foro (sopra 5°C) con HIT HY 200
- Soluzione più affidabile e produttiva grazie alla potenziale eliminazione del processo di pulizia del foro
- Profondità variabile di infissione per utilizzare al massimo la capacità di ancoraggio
- Marcatura della testa per una facile verifica della lunghezza della barra, anche dopo l'installazione
Applicazioni
- Fissaggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato realizzati con Hilti HY 200
- Ancoraggi per applicazioni antisismiche (per es. nodi strutturali di edifici in cemento armato)
- Ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.)
- Ancoraggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scaffalature, guardrail, barriere antirumore, ecc.)
- Ancoraggio di barriere di sicurezza, balaustre, scale antincendio
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.