Baustaubsauger und Staubabsauger
Entdecken Sie unser Angebot an kabelgebundenen und kabellosen Nass-/Trockensaugern und Staubabsaugern, die für die Beseitigung von Staub und Schutt auf der Baustelle entwickelt wurden.
13 Produkte
Nuron
Nuron
Nuron
Entdecken Sie die kabellosen Baustellensauger
Schnelle Reinigung und bessere Staubkontrolle mit tragbarem Komfort
Die Entstehung von Staub lässt sich nicht vermeiden, aber Sie können ihn kontrollieren - egal, wo Sie arbeiten. Unsere kabellosen Bausauger sorgen für sauberere, sicherere und effizientere Baustellen.
Und dank der Leistung und Flexibilität der Nuron-Plattform können Sie jetzt kabellose Nass- und Trockenstaubabsaugung auch dort durchführen, wo kein Strom zur Verfügung steht.
Unsere akkubetriebenen Bauentstauber der Reihe VC 4X-22 für die mobile Reinigung
Mehr Sicherheit
Für die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Trennen benötigen Sie keine Steckdose - unsere leistungsstarken Staubsauger arbeiten mit der kabellosen Nuron-Plattform.
Mehr Produktivität
Arbeiten Sie intelligenter und mit weniger Unterbrechungen. Unsere kabellosen Baubsauger sind mit einer automatischen Filterreinigung ausgestattet, um die Leistung und Lebensdauer Ihrer Geräte und Werkzeuge zu erhöhen.
Mehr Komfort
Wählen Sie zwischen verschiedenen Mobilitätsoptionen, die alle auf hohe Leistung und Komfort ausgelegt sind. Kombinieren Sie Ihre kabellosen Nuron-Geräte mit einem wirklich kabellosen Staubsauger, der über einen Bluetooth®-Ein-/Ausschalter für den einfachen Zugriff verfügt.
Mehr Flexibilität
Wählen Sie Ihre Aufbewahrungs- und Mobilitätsoption je nach Anwendung. Bei unserem modularen VC 4X-22 können Sie zwischen einem 8-Liter-Tank mit Rucksack für maximale Mobilität oder einem 15-Liter-Tank für anspruchsvollere Anwendungen wählen.
Kabellose Nass- und Trockenreinigung
VC 4X-22: Nuron-Power für wirklich kabellose Staubabsaugung
Mit seinem geringeren Gewicht, dem kleineren Behälter und dem optionalen Rucksackdesign bietet der VC 4X-22 zusätzliche Mobilität, wo immer Sie eine Staubabsaugung benötigen - nass oder trocken.
Aber machen Sie keine Kompromisse bei der Leistung zugunsten des Komforts: Der leistungsstarke Nuron-Akku des VC 4X-22 liefert eine Saugleistung von bis zu 67 l/s für nahezu staubfreies Arbeiten.
Und dank der automatischen Filterreinigung arbeiten Sie noch effizienter. Außerdem können Sie die Größe des Saugbehälters wählen, so dass Sie ihn für schnelle Reinigungsarbeiten verkleinern oder vergrößern können, um einen größeren Bereich oder schwierigere Aufgaben zu bewältigen.
Keine Steckdose? Kein Problem!
Reinigen Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem kabellosen Bausauger
Für das Aufsaugen von Staub nach getaner Arbeit ist der VC 2D-22 der praktische, kabellose Begleiter im Alltag. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 4l und einen Schultergurt für einen besseren und einfacheren Transport. Die manuelle Filterabreinigung ermöglicht den Filter sauber zu halten.
Sorgen Sie für eine saubere und vorschriftsmäßige Baustelle, indem Sie unsere kabellosen Staubsauger mit einer integrierten Staubmanagementlösung für Schneiden, Bohren, Entkernen und mehr kombinieren.
Mit unseren kabelgebundenen Hochleistungssaugern entfernen Sie schnell und effizient schweren Staub und nassen Schlamm beim Schleifen, Schneiden, Bohren und Entkernen.
Sie erhalten bis zu zwei Jahre lang kostenlosen Geräteservice für Ihren Baustaubsauger. Nach diesem Zeitraum sind Reparaturen auf etwa ein Drittel des Listenpreises des Geräts begrenzt.