VC 4LX-22 Extracteur de poussière sans fil de classe L
Nuovo prodottoArticolo #r21372198
Extracteur de poussière sans fil compact et puissant avec sac à dos en option pour raccordement avec des outils électriques et nettoyages de chantier (à eau et à sec), réservoir de 8 l (2 gallons), alimenté par une batterie Nuron
- Flusso d'aria motore singolo: 67 l/s
- Flusso d'aria all'estremità del tubo: 30 l/s
- Vuoto max.: 17 kPA
Condividi
Caratteristiche
- Puissant et compact – appariez notre aspirateur sans fil le plus puissant avec vos outils électriques pour réduire la poussière pour une sécurité accrue et nettoyer plus efficacement vos chantiers
- Conçu pour la flexibilité – avec un encombrement compact, notre aspirateur peut être utilisé des sangles de sac à dos en option pour une mobilité accrue
- Conception modulaire – il suffit de détacher le haut de votre aspirateur VC 4LX-22 et d’attacher un réservoir plus grand pour la capacité de stockage dont vous avez besoin
- Nettoyage automatique du filtre – permet de maintenir l’aspiration élevée en éliminant la poussière du filtre pour moins d’interruptions durant votre travail
- Démarrage automatique disponible en option - l'aspiration peut être activée/désactivée via la télécommande Bluetooth®
Applicazioni
- Aspirazione a umido e a secco della polvere da costruzione, estrazione di polvere/trucioli di legno e detriti di calcestruzzo da perforazione/rottura
- Il grande contenitore opzionale con ruote e barra consente di raccogliere i residui di smerigliatura del calcestruzzo, dell'estrazione a umido, del carotaggio diamante, della sabbiatura/smerigliatura/del taglio leggeri
- Vuoto di classe L – per raccogliere il 99% di polvere con una grana di dimensione inferiore a due micron

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso VC 4X-22 (01), Polacco, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.4 MB ]