Sacco raccoglipolvere VC 3/4-T15 (10) pl
Nuovo prodottoArticolo #2402232
Sacchetti in plastica per lo smaltimento delle polveri per applicazioni a secco e a umido, consigliati per la polvere minerale
- Tipo di accessorio: Sacchi di plastica
- Da utilizzare con: Serbatoio VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22
- Tipo di borsa: Ad acqua o a secco
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per ridurre la polvere dispersa nell'aria durante lo smaltimento
- Aiuta a tenere pulito il serbatoio
Applicazioni
- Sacchetti per la polvere in plastica, consigliati per applicazioni che producono polveri minerali (incluso il calcestruzzo)
- Non consigliati per l’uso con applicazioni per legno – in tal caso utilizzare sacchetti in TNT
- Adatto per applicazioni a umido e a secco