Sacco raccoglipolvere VC 3/4-T15 (10) fl
Nuovo prodottoArticolo #2402234
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per il legno
- Tipo di accessorio: Sacchetti in TNT
- Da utilizzare con: Serbatoio VC 3/4-T15, VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22
- Tipo di borsa: A secco
Condividi
Caratteristiche
- Consente uno svuotamento praticamente senza polvere
- Contribuisce a prolungare la durata del filtro dell'aspiratore
Applicazioni
- Sacchetti in TNT per la polvere, consigliati per applicazioni per legno
- Non consigliati per l’uso con applicazioni per calcestruzzo – in tal caso utilizzare sacchetti per la polvere in plastica
- Adatto solo per applicazioni a secco
- Consigli per l’uso: Estrarre il sacchetto con cautela dal contenitore e sollevare con due mani per evitare strappi