Mensole MFT-FOX VTR M
Nuovo prodottoArticolo #r16376633
Mensole medie in acciaio inox per installazioni su facciate ventilate con alta efficienza termica
- Composizione materiale: Acciaio inox (DIN 1.4404), Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Larghezza: 50 mm
- Altezza: 75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Mensole di montaggio per facciata versatili e facili da montare con prestazioni termiche superiori grazie a un design ottimizzato
- Installazione più rapida e cha fa risparmiare lavoro – include un clip di "sostegno" e fori extra predisposti (punti fissi e scorrevoli) che aiutano a diminuire il costo totale d'installazione
- Opzioni multiple di fissaggio - installabile usando tasselli, viti o un fissaggio diretto (DX) idonei
- Certificazioni – EN 1090 (marchio CE), classe di reazione al fuoco A, dispersione di calore valutata da una società indipendente conformemente alla norma EN ISO 10211
- Supporto tecnico disponibile - contattare il proprio team Hilti locale per una consulenza specifica del progetto sulla sottostruttura di facciata ventilata più economica
Applicazioni
- Fissaggio di sottostrutture per facciata ventilata a calcestruzzo, muratura, SFS e legno
- Montaggio di sottostrutture per facciata sulla struttura primaria (il "sostegno" tiene provvisoriamente i binari in posizione durante il fissaggio)
- Installazione di binari di supporto verticali
- Utilizzabile con tutti i tipi di rivestimento per facciata