Punta con fermo HDI
New product UltimateArticle #r1956403
Punta con fermo per perforatore SDS Plus (TE-CX) per l'installazione di ancoraggi per il fissaggio di tubi, condotti d'aria e controsoffitti.
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Type de cheville: Cheville à frapper femelle
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Nos clients ont également recherché punta
Caractéristiques
- Forer des trous exactement à la profondeur souhaitée
- Changement d'outil inutile – le forage et la mise en place peuvent être réalisés avec le même outil
- Jusqu'à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle (marteler au-dessus de la tête) – productivité accrue
- Grande poignée caoutchoutée pour une manipulation plus facile
- Aide à assurer une installation judicieuse et uniforme
Applications
- Mise en place de chevilles compactes à frapper HDI pour la fixation de tubes, de conduites d'air et de plafonds suspendus
- Ajustement précis de la profondeur des trous percés