Cadres de transit CFS-T SSF
Nuovo prodotto StandardArticolo #r11464074
Cadres de transit pour la pose de modules coupe-feu servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries – avec bride pour le soudage ou le boulonnage aux cloisons et tabliers en acier
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- Disponibili in acciaio con rivestimento anticorrosione (grado S235 JR) e acciaio inox (1,4571/A4 (DIN 17456 o AISI 316Ti))
- Disponibile con finestre a telaio singolo e multiplo in varie misure all'interno di un telaio a fila singola
- Parte di un sistema modulare di attraversamento cavi facilmente modificabile per la sigillatura di attraversamenti di cavi multipli (Multi Cable Transit, MCT)
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Sigillatura di attraversamenti in impianti a energia eolica