Cadres de transit CFS-T SBO
Nuovo prodottoArticolo #r1928310
Cadres de transit pour le montage de modules servant à assurer l'étanchéité des passages de câbles/tuyauteries existants dans les murs et sols en béton
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: 50 - -20 °C
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passe câble coupe-feu, boite étanche coupe-feu, cadre coupe-feu, boite coupe-feu o module coupe-feu
- Coperchio rimovibile con viti per installazione utilizzando installazioni preesistenti
- Disponibili con finestre a telaio singolo e multiplo in varie misure all'interno di telai a fila singola o doppia
- Disponibili in acciaio elettozincato (grado S235 JR)
- Attraversamenti di pareti e pavimenti, per pareti di calcestruzzo, in muratura e leggere