Sistema: CFS-T STRF
Nuovo prodottoArticolo #r1928313
Telai di attraversamento per il fissaggio di moduli per sigillare cavi che passano attraverso armadi elettrici
- Numero di supporti telaio: 1
- Numero di file di telai: 1
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Gestione inventario semplificata - sono necessari solo 4 moduli diversi per coprire i cavi di qualsiasi diametro da 3 a 33 mm
- Sigillatura di cavi e tubi contro la polvere e gli spruzzi d'acqua (fino alla classe di sicurezza IP-65)
- Telai disponibili in due dimensioni standard (larghezza interna 60 mm, lunghezza interna 150 o 210 mm)
- Telai disponibili in fibra di vetro e acciaio zincato
Applicazioni
- Sigillatura di cavi, tubi o altre canaline che attraversano armadi elettrici, apparecchiature e custodie