Moduli cavi CFS-T EMC
Nuovo prodottoArticolo #r5470
Moduli con compatibilità elettromagnetica per sigillare cavi/tubi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): E
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Simplifie la gestion des stocks : seuls 7 modules différents sont nécessaires pour couvrir tous les diamètres de câble entre 3 et 99 mm
- Modules adaptateurs polyvalents pour une installation plus rapide et plus facile, quel que soit le diamètre du câble
- Système d'adaptateur à code couleur : rend les inspections plus faciles et plus fiables
Applicazioni
- Aperture nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Aperture in strutture per energia eolica
- Telecomunicazioni, centri dati, downstream (petrolio e gas), petrolchimica, sale di controllo, sanità, generatori di energia d'emergenza, torri di trasmissione