CFS-T RR
Nuovo prodottoArticolo #r5473
Tappo sigillante
- Approvazioni: DIBt, ETA, UL
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Disponible en acier galvanisé et en acier inoxydable
- Solution modulaire pratique et adaptable pour la protection coupe-feu des passages de câbles ronds
- Excellentes performances d'étanchéité
Applicazioni
- Aperture nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Aperture in strutture per energia eolica
- Pylônes de télécommunications, centres de données, traitement en aval (pétrole et gaz), pétrochimie, salles de contrôle, santé, alimentation de secours, tours de transmission

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.