Cadres de transit CFS-T SBS
Nuovo prodottoArticolo #r9268541
Cadres de transit pour les modules d'ajustement servant à étanchéiser des passages de câbles/tuyauteries dans les murs et sols en béton
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- Disponibili come finestra a telaio singolo o come serie di finestre multiple in varie misure
- Disponibili in acciaio zincato a caldo
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti in pareti e pavimento in calcestruzzo