Modulo di riempimento CFS-T FB SBS
New productArticle #r9268645
Moduli di riempimento per sigillare spazi inutilizzati dentro a telai di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Partager
Caractéristiques
- Segnaposto per future installazioni di cavi
- I moduli di riempimento vengono forniti insieme e possono essere facilmente separati per l'utilizzo individuale
Applications
- Sigillatura di attraversamenti in pareti e pavimento in calcestruzzo