Bouchons d'étanchéité CFS-T RRS
Nuovo prodottoArticolo #r9559503
Bouchon d'étanchéité pour câbles/tuyaux individuels dans les ouvertures circulaires
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passe cable, module coupe-feu, boite etanche o Cadre circulaire
Caratteristiche
- Disponibile in acciaio zincato e acciaio inossidabile
Applicazioni
- Sigillatura di aperture circolari