Modules pour câbles CFS-T S (STRF)
Nuovo prodottoArticolo #r9746723
Modules pour l'étanchéisation des câbles à l'intérieur des cadres de transit pénétrant dans les armoires de commande
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche cables, passage de cables o module coupe-feu
Caratteristiche
- Gestione inventario semplificata - sono necessari solo 4 moduli diversi per coprire i cavi di qualsiasi diametro da 3 a 33 mm
- Installazione veloce grazie all'interconnessione dei moduli, specialmente nei casi in cui i cavi corrono verticalmente attraverso armadi elettrici
- Il sistema con adattatore a codici colorati rende l'ispezione più semplice e affidabile
Applicazioni
- Cavi di sigillatura all'interno di telai di attraversamento che passano attraverso armadi elettrici