Mastic coupe-feu CP 673
New product UltimateArticle #r1169913
Système de panneaux revêtus de coupe-feu. Bénéficie d'une vaste gamme d'homologations pour l'obstruction d'ouvertures moyennes à grandes
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 100 °C
Partager
Caractéristiques
- Facile da applicare
- Possibilità di riattraversamento
Applications
- Azione antifuoco permanente di aperture vuote, cavi, canaline portacavi, tubi non combustibili e combustibili in aperture da medie a grandi in pareti e pavimenti
- Aperture singole, multiple e miste
- Ideale per le grandi aperture
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.