Spray sigillante per giunti a base siliconica CFS-SP SIL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r3039443
Spray sigillante per giunti di lunga durata per ambienti molto umidi, a rapido indurimento
- LEED VOC: 65.9 g/l
- Range delle temperature di applicazione: 2 - 40 °C
- Tempo di indurimento appross.: 2 mm/giorno
Alcuni clienti hanno visualizzato anche spray al silicone, mastice per giunti di facciata, sigillante tagliafuoco, spray per giunti di facciata o sigillante antifuoco
- Rivestimento spray a rapido indurimento e breve tempo di asciugatura
- Resistenza sperimentata alla pioggia e al dilavamento, nel giro di poche ore - testato ai sensi di ASTM D6904 (come modificato per le esposizioni previste)
- Eccellente spruzzabilità e ridotte caratteristiche di crollo
- Installazione rapida e semplice, con pistola a spruzzo senza aria, consente di risparmiare tempo e denaro
- Applicabile a spruzzo e a pennello
- Sigillatura degli spazi perimetrali degli edifici tra solai e facciate di muro non portante esterne