Mensola MQK-41-R
Nuovo prodottoArticolo #r4329
Mensola in acciaio inossidabile con un binario singolo MQ, altezza 41 mm, per elevata protezione anticorrosione
- Spessore materiale: Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilo a C con bordi dentellati: per una maggiore capacità di estrazione e di taglio
- Progettata per una più elevata capacità di carico di taglio e un assemblaggio semplificato
- Piastra base rettangolare: rinforza il collegamento al materiale di supporto e aumenta la rigidità
- Dimensioni premarcate: per installazione, assemblaggio e misurazione più veloci
- Binario singolo con fori asolati
Applicazioni
- Uso indipendente su soffitti, pareti e pavimenti o in combinazione con sistemi di binari
- Installazione in atmosfere industriali o aree con alti livelli di condensa
- Installazione di canaline portacavi, condotte di aerazione e supporti per tubazioni
- Raccomandata per l'uso in ambienti corrosivi