Mensola MQK-72-F
Nuovo prodottoArticolo #r4346
Mensola zincata a caldo (HDG) con un binario singolo MQ con una altezza di 72 mm per applicazioni per carichi medi
- Épaisseur du matériau: Canal : 2.75 mm, plaque de base : 10 mm
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche supporto o mensola
Caratteristiche
- Profilé en C avec bords dentelés – pour une capacité accrue d'arrachement et de cisaillement
- Conçue pour une capacité accrue de charge de cisaillement et un assemblage plus facile
- Platine rectangulaire : renforce la liaison avec le matériau support et augmente la rigidité
- Dimensions pré-indiquées : mise en place, assemblage et prise de mesures plus rapides
- Rail individuel, rainuré
Applicazioni
- Utilisation autonome sur les plafonds, les murs et les planchers ou en association avec les systèmes de rails entretoise
- Mises en place dans les façades ventilées, les intérieurs humides et les zones extérieures peu ou pas exposées aux intempéries
- Installation de supports de câbles, de gaines de ventilation et de supports de tuyau
- Recommandée pour une utilisation en milieux intérieurs et extérieurs moyennement corrosifs
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.