Punto fisso compatto leggero MFP-CSL
Nuovo prodottoArticolo #r10257030
Punto fisso compatto zincato per applicazioni extra-leggere fino a 2 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- I tubi possono essere installati più vicini al materiale di base
- Piastra di base rotante – impedisce di battere sui ferri di armatura
- Regolazione più semplice dell'altezza
- Più facile da montare e installare
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti da tubi con punti fissi MFP-PC
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti per impianti di refrigerazione MFP-KF
- I valori di carico indicati sono validi unicamente utilizzando ancoranti Hilti HST e HUS
- Da utilizzare in applicazioni con spazio d'installazione limitato