Punto fisso universale leggero MFP-ULD2
Nuovo prodottoArticolo #r10257212
Doppio punto fisso universale zincato, rinforzato su entrambi i lati, per applicazioni leggere fino a 8 kN
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Angolo di supporto regolabile e piastra di base rotante – impedisce di battere sui ferri di armatura
- Serve una sola misura di ancoraggio
- Più facile da montare e installare
- Progettato per un'installazione successiva più semplice
- Progettato per un montaggio retrofit più facile
Applicazioni
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti da tubi con punti fissi MFP-PC
- Può essere utilizzato in combinazione con morsetti per impianti di refrigerazione MFP-KF
- I valori di carico indicati sono validi unicamente utilizzando ancoranti Hilti HST e HUS
- Utilizzabile in applicazioni con tubazioni fino a 2000 mm dal materiale di base
- Utilizzabile se la direzione della forza non è conosciuta o si sposta