Sospensione oscillante MPH
Nuovo prodottoArticolo #r1344
Sospensione oscillante zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di riscaldamento e refrigerazione per carichi pesanti
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Effetto pendolo flessibile (deviazione di max 15°) se usato in coppia
- Regolazione più semplice dell'altezza
- Progettato per elevati carichi di rottura alla trazione
- Semplice regolazione dell'altezza
- Elevati carichi di trazione
Applicazioni
- Applicazioni di fissaggio di tubazioni orizzontali e basculanti soggette a dilatazione e contrazione termiche
- Punto unico di fissaggio flessibile e facilitato delle tubazioni
- Compatibile con più sistemi di supporto modulari
- Per il fissaggio orizzontale e flessibile di tubazioni