Trave MT-70 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12218946
Sezione a scatola quadrata, per uso in esterni e con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio S350 o superiore
- Trattamento superficiale: Zinco-Magnesio - per uso esterno
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Economico - l'elevato rapporto carico/peso rende le travi MT un'alternativa alla saldatura più efficace praticamente per qualsiasi supporto e struttura modulare MEP a uso intensivo
- Complessità ridotta al minimo - operazioni logistiche e sul posto ottimizzate e che offrono una maggiore semplicità di installazione
- Design semplificato - potete usare componenti Hilti MT per qualsiasi installazione MEP, dal trapezio più leggero alla struttura modulare più pesante
- Più facile da installare - compatibile con l'innovativo bullone MT autofilettante che consente l'uso di una vasta gamma di connettori e piastre base MT, evitando l'impiego di dadi
- Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto montate a pavimento MEP, come strutture a porta
- Strutture di supporto montate a soffitto MEP, come strutture trapezoidali sospese
- Mensole a parete con travi a sbalzo per tubi pesanti
- Sistemi di supporto modulari 3D per tubi, condotte di aerazione e canaline portacavi
- Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi