KF 171-1 Gleitunterkonstruktion (einfach)
New productArtikel #r1298
Emaillierte Einfach-Gleitunterkonstruktion für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
- Werkstoffzusammensetzung: DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche: Betongraue Emaille
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Gleitunterkonstruktion, Installation Lösung, Gleiter, Installation Kälteleiter oder Montage Rohrleitungen
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e4d0fbc2, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@443cb531, unit=null, value=Speziell zur Abtragung hoher vertikaler Lasten}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@57d8e33e, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@7be3fbb7, unit=null, value=Perfekt in Verbindung mit MP-KF 170 Kälterohrschellen}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@ecf4a5cb, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8355d9fe, unit=null, value=Für die Montage von Kälteleitungen mit Durchmessern bis 609 mm in Industrie- und Klimaanwendungen}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}