Collare per carichi extra pesanti MP-MX-F
Nuovo prodotto StandardArticolo #r2757
Morsetto da tubi zincato a caldo (HDG) standard senza rivestimento acustico per applicazioni di tubi a uso extra-intensivo (sistema metrico)
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Condividi
Caratteristiche
- Testa di collegamento robusta completamente saldata
- Viti di bloccaggio resistenti per valori di carico elevati
- Adatti per l'installazione di tubazioni soggette a carichi dinamici se utilizzati in combinazione con componenti antivibrazioni
Applicazioni
- Installazioni di tubi a uso intensivo fino a 508 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo
- Consigliato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni moderatamente corrosivi
- Linee di controllo e di lavorazione