Collare per carichi pesanti MP-MI-F (con isolamento acustico)
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r2961
Morsetto per tubi zincato a caldo (HDG) di alta qualità con gomma isolante antirumore per applicazioni di tubazioni per carichi pesanti (sistema metrico)
- Connettore filettato - M: M10
- Carico massimo - F: 1800 N
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Classe incendio B2
Condividi
Caratteristiche
- Viti di serraggio solidamente fissate per evitarne la perdita
- Robusta testa di collegamento saldata
- Viti di bloccaggio fissate per evitare di perderle
- Fascetta di fissaggio profilata per una maggiore rigidità
- Alta resistenza alla corrosione
Applicazioni
- Installazioni di tubi per carichi pesanti fino a 3"
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.