Dado autofilettante MT-TFB OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283785
Dado autofilettante utilizzabile durante l'assemblaggio di strutture per travi MT, per uso in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio ad alta resistenza
- Trattamento superficiale: Rivestimento multistrato progettato per ambienti corrosivi di classe C3 secondo EN ISO 9223
- Peso: 0.03 kg
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Metodo d'installazione in una sola fase, non sono necessari dadi
- Compatibile con il sistema Adaptive Torque Hilti – usare un avvitatore a impulsi a batteria per serrare rapidamente i bulloni al pretensionamento corretto (necessario un attrezzo compatibile e il modulo SI-AT)
- Versatile - adatto a tutti i travi MT e accessori di collegamento
- Resistenza alla corrosione - aiuta a resistere alla corrosione causata da umidità e agenti chimici
Applicazioni
- Collegamento di tutti gli accessori compatibili a travi MT
- Assemblaggio di telai in metallo per strutture di supporto MEP fissando collegamenti MT compatibili
- Collegamento diretto di profili e binari MT a travi MT o qualsiasi trave MT a MT-80
- Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi


Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (DE), [ 119.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-024 (FR), [ 111.2 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (FR), [ 117.3 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (IT), [ 116.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-024 (DE), [ 113.8 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-024 (IT), [ 110.2 kB ]