Kit di bloccaggio binario MW-LP CL con fune metallica, estremità a cappio
Nuovo prodottoArticolo #r11805714
Fune metallica con cappio finale e blocco binario regolabile per appendere un trapezio puntone da strutture idonee
- Composizione materiale: Cavo: acciaio, Corpo: ottone
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Tempo d'installazione più breve - i kit di sospensione a cavo sono un'alternativa molto più rapida della barra filettata
- Regolazione più facile - il bloccaggio a binario con chiusura automatica può essere regolato senza attrezzi, facilitando notevolmente il livellamento, la ripenetrazione e le lunghezze a lunga caduta
- Estetica - la sospensione a filo metallico è un metodo discreto d'installazione per le strutture esposte e i soffitti aperti
- Versatile - è possibile usare lo stesso kit di sospensione a cavo per una vasta gamma di accessori e materiali di base, semplificando la gestione del magazzino
- Compatibile con i binari puntone Hilti – è possibile ottenere soluzioni praticamente per ogni installazione MEP di un fornitore
Applicazioni
- Sospensione di trapezio puntone da golfari o travi
- Adatto per l'uso solamente in ambienti interni asciutti