Kit blocco binario MW-EB CL con fune metallica, estremità a golfare
Nuovo prodottoArticolo #r11805980
Fune metallica con golfare filettato premontato e binario regolabile per appendere il trapezio puntone da calcestruzzo e acciaio
- Composizione materiale: Cavo: acciaio, Corpo: ottone, Prigioniero: acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Tempo d'installazione più breve - i kit di sospensione a cavo sono un'alternativa molto più rapida della barra filettata
- Regolazione più facile - il bloccaggio a binario con chiusura automatica può essere regolato senza attrezzi, facilitando notevolmente il livellamento, la ripenetrazione e le lunghezze a lunga caduta
- Estetica - la sospensione a filo metallico è un metodo discreto d'installazione per le strutture esposte e i soffitti aperti
- Versatile - è possibile usare lo stesso kit di sospensione a cavo per una vasta gamma di accessori e materiali di base, semplificando la gestione del magazzino
- Compatibile con i binari puntone Hilti – è possibile ottenere soluzioni praticamente per ogni installazione MEP di un fornitore
Applicazioni
- Sospensione di trapezio puntone da calcestruzzo o acciaio
- Adatto per l'uso solamente in ambienti interni asciutti