MW-DH Haken für Metallkonstruktionen
New productTrapezblechhaken MW-DH #2277567
Trapezplattenhaken zum Abhängen von MW Drahtseilaufhängungen an Metallkonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnellere Installation – Trapezplattenhaken bleiben ohne zusätzliche Schrauben an Ort und Stelle
- Einfache Befestigung an MW Draht
- Vielseitig – kompatibel mit einer breiten Palette von Metallkonstruktionen
- CE-Kennzeichnung (DIN EN 13964)
Anwendungen
- Abhängen leichter Lüftungskanäle
- Abhängen leichter Trapezplatten
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- Kompatibel mit Hilti Drahtseil 1.5 und 2.0