Demolitore per calcestruzzo TE 1000-AVR
Nuovo prodottoArticolo #r9672135
Demolitore versatile per la demolizione o scalpellatura di pavimenti e applicazioni occasionali di pareti (con cavo universale)
- Direzione di lavoro: Pavimento, Parete
- Tipo mandrino utensile: TE-S
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 12.5 kg
Alcuni clienti hanno visualizzato anche martello pneumatico, demolitore, martello demolizione, motopicco o martello demolitore
- Elevata versatilità - design in linea per rottura di pavimenti e maniglia laterale ergonomica per demolizione occasionale di pareti
- Motore SR brushless privo di manutenzione e sistema di lubrificazione a tripla camera per intervalli di manutenzione più lunghi e una maggiore durata
- Vibrazione attrezzo eccezionalmente bassa grazie al sistema di controtelaio AVR Hilti (Sistema di Riduzione delle Vibrazioni)
- Cavo di alimentazione staccabile per una sostituzione rapida e semplice di cavi di alimentazione danneggiati/rotti in cantiere
- Il sistema opzionale per la rimozione della polvere TE DRS-B raccoglie fino al 95% della polvere
- Demolizione di calcestruzzo e muratura a livello del pavimento o sotto il mirino a livello della vita
- Risanamento di pavimenti di ogni genere
- Rimozione di piastrelle, boccole e compattazione
- Scalpellatura correttiva, come per le regolazioni ad aperture di porte e finestre

3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.