Set scalpelli TE-HX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10693073
Set misti di punte per scalpello per TE 3000 di terza generazione e altri attrezzi con connettore HEX 28 (H28) e morsetto
- Connettore: TE-H (Hilti HEX 28)
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Caratteristiche
- Punta autoaffilante – lavora in modo più efficiente e più a lungo con lo stesso scalpello, non serve una riaffilatura o un reindurimento (si consiglia una profondità minima di penetrazione di 5 cm / 2" )
- Inceppamento ridotto - l'innovativo design ondulato rende minimo il contatto laterale e massimizza l'aspirazione delle polveri
- Ultra robusti - la tempra induttiva rende questi scalpelli particolarmente resistenti alla proliferazione di funghi, all'usura e alla flessione
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Costruito per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli sono realizzati per i lavori di demolizione più impegnativi
Applicazioni
- Demolizione di calcestruzzo, mattoni o blocchi
- Utilizzabile con martelli pneumatici elettrici TE 3000 di terza generazione e attrezzi per demolizione H28 con morsetto