Piastra di finitura SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8813974
Piastre di finitura diamantate di alta qualità per la levigatrice a diamante DGH 130 - per la finitura di calcestruzzo senza graffi
- Tipo di attrezzo: Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
- Materiale base: Calcestruzzo, Massetto, Pietra naturale
- Classe di prodotti: Ultimate
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche levigatura, platorelli o pad
Caratteristiche
- Sviluppato appositamente per il sistema di smerigliatura a parete Hilti DGH 130, sfruttando pienamente i suoi giri/minuto e coppia ottimali
- Forma personalizzata con grande apertura centrale - ottimizza la rimozione della polvere e il raffreddamento, migliorando la durata della piastra e la velocità di finitura
- Grana 50 (colore marrone) per una finitura e pulizia rapida, da utilizzare come prima fase di lavoro
- Grana 100 (colore blu) per finitura fine del calcestruzzo e preparazione della vernice, da utilizzare dopo la grana 50
- Grana 200 (colore grigio) per la finitura extra-fine del calcestruzzo e la preparazione del calcestruzzo esposto alle intemperie, da utilizzare dopo la grana 50 e 100
Applicazioni
- Finitura di calcestruzzo senza graffi
- Preparazione di calcestruzzo esposto alle intemperie
- Preparazione della vernice
- Pulizia di calcestruzzo