Corona rapida SP-H
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r14192583
Corona premium per un carotaggio più rapido e comodo praticamente in tutti i tipi di calcestruzzo – per attrezzi ≥2,5 kW
- Da utilizzare con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Montato su telaio
Condividi
Caratteristiche
- Massima velocità di carotaggio - fino al 50% più rapida delle precedenti corone universali, aiuta a terminare prima il lavoro
- Carotatura più confortevole - serve fino al 40% in meno di pressione sull'impugnatura rispetto alle precedenti corone premium, risparmiando le forze quando si carota tutto il giorno
- Versatilità - foratura praticamente in qualsiasi tipo di calcestruzzo, compreso quello con alto contenuto di ferri di armatura, usando le stesse corone
- Tecnologia Hilti Equidist sui segmenti (diametro 35 mm e oltre) - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per tutta la durata della corona
- Fornito senza connettore
Applicazioni
- Carotaggio a umido con telaio ad acqua praticamente su tutti i tipi di calcestruzzo